Software del controlador de temperatura CX-Thermo
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
You are currently viewing the GX IO-Link page.
*1 sensores de IO-Link que admiten entradas digitales con la clavija 2.
*2 cuando se utiliza la unidad maestra de IO-Link de Omron
La oferta inicial de productos de IO-Link de Omron incluye sensores fotoeléctricos, sensores de marcas de color, sensores de proximidad y unidades maestras de IO-Link. Mediante la conexión de sensores y controladores mediante IO-Link, se puede ver toda la información necesaria para realizar operaciones de sensor estables, tales como niveles leves de incidencia. Ahora es posible supervisar y detectar errores a nivel del sensor, lo que reduce el tiempo de inactividad y ayuda a realizar un mantenimiento predictivo y a reducir el tiempo de puesta en marcha.
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Cuando el espacio es limitado y el rendimiento no puede verse comprometido, la computadora de panel insignia de Omron maximiza ambos. Utilizando la misma anchura y altura que una HMI sola, las unidade...